text.skipToContent text.skipToNavigation
Séries 1 et 3

Séries 1 et 3

Série 1 : 3/2 et 5/2 - Raccordement 1/8" et 1/4"
Série 3 : 3/2 et 5/2- Raccordement 1/8"
Les distributeurs à actionnement mécanique de la Série 3, 1/8" et de la Série 1, 1/8" et 1/4" ont été réalisés avec trois types différents d'actionnement :
-plongeur
-levier à galet
-levier à galet escamotable
Le retour se fait par ressort mécanique.

Les distributeurs 3/2 de la Série 3 sont de type Normalement Fermé au repos quand la pression est sur l'entrée 1 et, deviennent de type Normalement Ouvert au repos quand la pression est sur l'échappement 3 ; La sortie étant en 2 dans les deux cas.
Les distributeurs 5/2 de la Série 3 peuvent-être alimentés par les échappements 3 et 5 avec deux pressions différentes pour, par exemple, alimenter un vérin avec une pression de sortie de la tige différente de celle de rentrée.
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Tiroir (Série 3), clapet (Série 1)
Groupe 3/2, 5/2 Orifices/Positions
Matériaux Corps aluminium, clapet laiton (OT58), tiroir inox, joints NBR
Raccordements G1/8, G1/4
Température ambiante 0°C ÷ 60°C
Température du fluide 0°C ÷ 50°C
Pression de fonctionnement Selon modèle
Fluide Air filtré, sans lubrification. En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Exemple de codification
3 3 8 - 94 5
3 SERIE :
1
3
3 NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS :
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO( seulement série 1 )
5/2 = 5/2
8 RACCORDEMENT :
8 = 1/8"
4 = 1/4" ( seulement série 1 )
94 FONCTIONNEMENT :
94 = plongeur
95 = levier à galet
96 = levier à galet escamotable ( unidirectionnel )
5 RAPPEL :
5 = rappel ressort mécanique
We think you are in United States.
Update your location?