text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 1 e 3

Série 1 e 3

Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
3 3 8 - 94 5
3 SERIE :
1
3
3 NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS :
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO( seulement série 1 )
5/2 = 5/2
8 RACCORDEMENT :
8 = 1/8"
4 = 1/4" ( seulement série 1 )
94 FONCTIONNEMENT :
94 = plongeur
95 = levier à galet
96 = levier à galet escamotable ( unidirectionnel )
5 RAPPEL :
5 = rappel ressort mécanique

Distributeur Mod. 138-945



Mod. P. Service (bar) Débit (Nl/min) Force d'actionnement à 6 bar (N)
138-945 0 ÷ 10 500 70


We think you are in United States.
Update your location?