Vérins inox
Série 90
Simple et double effet, amorti, magnétique
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
Les vérins Série 90 sont prévus pour des utilisations en environnements sévères tels que les milieux pétroliers, navals, pharmaceutiques, nucléaires ou alimentaires.
Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables.
De plus ils sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables.
De plus ils sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
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
Construction | à tirants |
Fonctionnement | simple et double effet |
Conception | ISO 15552 |
Matériaux | - fonds, tube, tirants et tige = inox AISI 316 - joints NBR - élément de guidage plastique, lubrifiant certifié NSF H1 |
Type de fixation | plusieurs types de maintient sont possibles |
Courses min-max | |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C ( -20 °C avec air sec ) |
Pression de fonctionnement | 1 ÷ 10 bar |
Vitesse | 10 à 1000 mm/sec ( sans charge ) |
Fluide | air filtré, sans lubrification. En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
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
90 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
90 | SERIE | |
M |
VERSION : M = standard, magnétique |
|
2 |
FONCTIONNEMENT : 1 = simple effet ( ressort avant ) 2 = double effet ( amortissement avant et arrière ) 6 = double effet ( tige traversante, amortissement avant et arrière ) |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS06 CD09 CD13 |
A |
MATERIAUX : A = inox AISI 316, joints NBR V = inox AISI 316, tous joints FKM (150°C) |
|
050 |
ALESAGE (ø) : 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
ACCESSOIRES : A = standard avec écrou de tige mod. U |
|
0200 |
COURSE : ( voir tableau ) |
|
= standard V = joint tige FKM |
1-16/18 résultats