text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

MX2 : 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3 : 3/4" et 1"
Connexion par étriers
Les éléments de la nouvelle Série MX peuvent être facilement reliés entre eux grâce aux étriers, permettant de créer un nombre ilimité de possibilités.
Grâce à un code unique, il est possible de commander les ensembles décrits dans les pages suivantes.

L'utilisation  de 3 différents types d'étriers (simple, pour fixation murale ou avec jeu de flasques) permet un montage aisé et offre l'avantage de ne pas à avoir à démonter tout le bloc en cas de maintenance mais seulement le module concerné.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact
Matériaux Voir pages des composants seuls.
Raccordements MX2 : 3/8", 1/2" et 3/4"
MX3 : 3/4" et 1"
Montage En ligne (vertical)
murale (au moyen d'étriers)
en panneau
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars (selon les caractéristiques des composants seuls)
-5°C à +60°C jusqu'à 10 bars (selon les caractéristiques des composants seuls)
Plein écran
Exemple de codification
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SÉRIE
2 (1) ALESAGES
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) ROSCA ENTRADA / SALIDA
3/8 = G3/
8 1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V01 (3) MODULO + [ * ]
(para configurar los módulos, ver pág. componentes): 


F... = Filtre
FC... = Filtre coalescent
FCA... = Filtre à charbon actif
R... = Régulateur de pression
L... = Lubrificateur
FR... = Filtre-régulateur 


V... = Vanne de coupure
V16..; V17..; V18..; V19.. =Directive machines électrovannes (utiliser la version « sans accessoires de montage ») (uniquement pour MX2)
AV... = Vanne de démarrage progresif
B... = Bloc de dérivation (MX2 = 1/2” seulement - MX3 = 1” seulement)
[ * ] Les accessoires suivants peuvent être ajoutés après chaque module unique:

REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manomètre)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre)
+A55 = M053-P04 (Manomètre)
+A56 = M053-P06 (Manomètre)
+A57 = M053-P10 (Manomètre)
+A58 = M063-P12 (Manomètre



 REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique)
+A59 = M063-P04 (Manomètre)
+A60 = M063-P06 (Manomètre)
+A61 = M063-P12 (Manomètre) 
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manomètre)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre)
VANNE DE COUPURE MX2
+A30 = 2901 1/2’’ (Silencieux)
+A31 = 2921 1/2’’ (Silencieux)
+A32 = 2931 1/2’’ (Silencieux)
+A33 = 2938 1/2’’ (Silencieux)
VANNE DE COUPURE MX3
+A34 = 2901 3/4’’ (Silencieux)
+A35 = 2921 3/4’’ (Silencieux)
+A36 = 2931 3/4’’ (Silencieux) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Silencieux)
VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF
+A00 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert)
+A01 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) 
+A04 = PM11-SC (Pressostat)
+A05 = PM681-1 (Pressostat)
+A18 = PM681-3 (Pressostat)
BLOC DE DERIVATION MX2
+A11 = PM681-1 (Pressostat)
+A24 = PM681-3 (Pressostat)
+A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert)
avec raccord pour montage sur le module
+A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé)
avec pour montage sur le module
+A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module
Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
BLOC DE DERIVATION MX3
+A06 = PM11-NA (pressostat, normalement ouvert)
avec raccord pour montage sur le module
+A07 = PM11-NC (pressostat, normalement fermé)
avec pour montage sur le module
+A10 = PM681-1 (Pressostat)
+A25 = PM681+3 (Pressostat)
+A02 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module
Exemple: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
VANNE DE COUPURE MX2 / MX3
+A40 = U7H Bobine UL (12V DC)
+A41 = U77 Bobine UL (24V DC)
+A42 = U79 Bobine UL (48V DC)
+A43 = U7K Bobine UL (110V AC)
+A44 = U7J Bobine (230V AC)
+A45 = G7H Bobine (12V DC)
+A46 = G77 Bobine (24V DC)
+A47 = G79 Bobine (48V DC)
+A48 = G7K Bobine (110V AC)
+A49 = G7J Bobine (230V AC)
X (4) ETRIERS selon le schéma de positionnement sur les page suivante:
X = Etrier simple
Z = Etrier pour fixation murale
Y = Etrier pour fixation murale + jeu de flasques
F00 (5) + [ * ] Voir MODULE (3)
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] voir MODULE (3) - si d'autres formulaires sont présents
KK (6) JEU D’ETRIERS
= sans étriers
HH =  2 étriers simples + 2 flasques (IN / OUT)
JJ  = 2 étriers simples avec vis de fixation + 2 flasques ( IN / OUT)
KK  = 2 étriers pour fixation murale + 2 flasques (IN / OUT) 
[ ** ] FIXATION MURALE: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3
S = Equerre  (seulement avec étriers mod. X ou HH)
Exemples: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
LH (7) SENS DU FLUX
= de gauche à droite (standard)
LH  = de droite à gauche
(4) + (5) + [ * ] COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES
(combinaison répétable pour “ N” nbre de fois)
Exemple de codification
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 RACCORDEMENT:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 COMPOSITION DU GROUPE:
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC
000012 = F13 + FC03
MISE EN GARDE:

EN PRESENCE DE TUYAUX METALLIQUES, POUR FACILITER LES ACTIVITES DE MAINTENANCE, UTILISEZ LES BRIDES DE CONNEXION. POUR ASSEMBLER LES TUYAUX DANS LES BRIDES, APRÈS L’UNITÉ DE FIXATION AU MUR À TRAVERS LES SUPPORTS DE FIXATION DE L’AIDE.

Fixation murale - Dimensions et principe de positionnement

Légendes du schéma de PRINCIPE DE POSITIONNEMENT:

  1. étrier simple avec vis de fixation murale ou étrier pour fixation murale avec jeu de flasques.
  2. module / flasque

* PRINCIPE DE POSITIONNEMENT se référant aux illustrations "Y" et "Z"

Légende des illustrations des FRL ASSEMBLES :
" Y  " = étrier pour fixation murale (MX...-Y)
" Z " = érier simple avec vis de fixation murale ( MX...-Z)
" G "  = Point de fixation



Mod. A B C D F1 F2 L M
MX2-Y 210 140 68,5 134,5 70 37 - -
MX2-Z 210 140 23 - 37,5 37 13,5 M5
MX3-Y 267 178 82 160 68 40,5 - -
MX3-Z 267 178 27 - 40,5 40,5 13 M6


We think you are in United States.
Update your location?