text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX SAFEMAX

Série MX SAFEMAX

Raccordement: G1/2
Les électrovannes de la série MX SAFEMAX sont équipées d’un capteur intégré qui détecte la position du tiroir et permet d’évacuer rapidement le système en cas d’urgence.
La vanne à simple canal est classée en catégorie 2 et peut atteindre le niveau de performance D.
La vanne à double canal est classée en catégorie 4 et peut atteindre le niveau de performance E.
Attention : la soupape de sécurité ne suffit pas, à elle seule, à garantir la fonction de sécurité. Sa mise en place nécessite l’utilisation d’un dispositif de surveillance.

La directive Machines (MD) 2006/42 / CE établit les exigences de sécurité qu’une machine doit respecter afin de protéger la santé des personnes lors de son utilisation.
Les électrovannes de la série MX SAFEMAX sont conformes à la norme ISO 13849-1, relative à la sûreté de conception des systèmes de contrôle qui assurent des fonctions de sécurité.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction modulaire, compacte, technologie à tiroir
Matériaux voir TABLEAU DES MATÉRIAUX à la page suivante
Raccordements G1/2
Montage En ligne, montage mural (au moyen de d’étriers)
Température de fonctionnement -5 ÷ +60 °C
Pression de fonctionnement Avec alimenation du pilote interne: 3,5 bar ÷ 10 bar
Avec alimenation du pilote externe: 0,5 bar ÷ 10 bar
(pilote 3,5 bar ÷ 10 bar, supérieur ou égal à P)
Débit nominal (6 bar) version simple: 1→2 = 5600 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (free flow)
version double: 1→2 = 4100 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (free flow)
Fluide Air filtré en classe 7.4.4 selon la norme ISO 8573-1
(En cas d’utilisation d’air lubrifié, nous recommandons l’huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification)
SPÉCIFICATIONS DE LA BOBINE
Raccordement DIN EN 175 301-803-B
Tension 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%)
SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR
Fonctionnement Magnétorésistif
Type de contact N.O. PNP
Courant maximum Version EX: 200 mA 0,65 W Version UL: 100 mA 3 W Version CE: 200 mA 5,5W
CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 13849-1
Niveau de performance accessible (PL) Version simple: catégorie 2, PLd Version double: catégorie 4, PLe
B10d 2.000.000 cycles
EXEMPLE DE CODIFICATION SIMPLE VANNE
MX 2 1/2 V 16 2 0 A B KK LH
MX SÉRIE
2 TAILLE
1/2 RACCORDEMENT
1/2 = G1/2
V COMPOSANT
V = Vanne 3/2
16 CONSTRUCTION
16 = pilotage interne
17 = pilotage externe
2 CANAL
2 = simple
0 ACCESSOIRES
0 = sans silencieux
1 = avec silencieux
A CAPTEUR
A = capteur UL, 2 mt de câble
B = capteur UL, 5 mt de câble
C = capteur ATEX, 2 mt de câble

D = capteur ATEX, 5 mt de câble
E = capteur CE avec connecteur M8, 300 mm de câble
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vedi italiano)
KK ACCESSOIRES DE FIXATION
= sans accessoires de fixation
HH = étriers simples et jeux de flasques

JJ = étriers simples avec vis de fixation murale et jeux de flasques
KK = étriers pour fixation murale et jeux de flasques
LH SENS DU FLUX
= de gauche à droite ( standard )
LH = de droite à gauche
EXEMPLE DE CODIFICATION DOUBLE VANNE
MX 2 1/2 V 16 4 0 A B KK LH
MX SÉRIE
2 TAILLE
1/2 RACCORDEMENT
1/2 = G1/2
V COMPOSANT
V = Vanne 3/2
16 CONSTRUCTION
16 = pilotage interne
17 = pilotage externe
4 CANAL
4 = double
0 ACCESSORIES
0 = sans silencieux
1 = avec silencieux
A CAPTEUR
A = capteur UL, 2 mt de câble
B = capteur UL, 5 mt de câble
C = capteur ATEX, 2 mt de câble
D = capteur ATEX, 5 mt de câble
E = capteur CE avec connecteur M8, 300 mm de câble
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE
Sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK ACCESSOIRES DE FIXATION
= sans accessoires de fixation
Z = étrier simple central avec vis de fixation murale
Y = étrier central pour fixation murale
HH = étriers simple et jeux de flasque
JJ = étriers simples avec vis de fixation murale et jeux de flasques
KK = étriers pour fixation murale et jeux de flasques
LH SENS DU FLUX
= de gauche à droite ( standard )
LH = de droite à gauche
We think you are in United States.
Update your location?