Sensori magnetici di prossimità
Mod. CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG
Reed
Magnetoresistivi - Effetto Hall (solo Serie CST, CSV, CSH)
Magnetoresistivi - Effetto Hall (solo Serie CST, CSV, CSH)
I sensori magnetici di prossimità hanno la funzione di rilevare la posizione del pistone nei cilindri o nelle pinze. Quando sono investiti dal campo magnetico prodotto dal magnete del pistone, i sensori chiudono (nelle versioni normalmente aperte) o aprono (nelle versioni normalmente chiuse) un circuito elettrico generando un segnale utile per comandare direttamente un’elettrovalvola oppure una scheda PLC. Un diodo LED giallo o rosso segnala la commutazione del sensore.
I sensori sono disponibili in due versioni - Reed con funzionamento meccanico, e con funzionamento elettronico - e si distinguono in Effetto Hall e Magnetoresistivi. Le versioni elettroniche sono consigliate nelle applicazioni gravose con interventi molto frequenti, grazie all’elevato numero di azionamenti anche in presenza di forti vibrazioni.
I sensori sono disponibili in due versioni - Reed con funzionamento meccanico, e con funzionamento elettronico - e si distinguono in Effetto Hall e Magnetoresistivi. Le versioni elettroniche sono consigliate nelle applicazioni gravose con interventi molto frequenti, grazie all’elevato numero di azionamenti anche in presenza di forti vibrazioni.
1-16/16 risultati
Serie
Accessori
Sensori reed con cavo 2 mt. - CSB-D-220
Sensori reed 90° cavo 2 mt. - CSB-H-220
Sensori reed con cavo 2 mt. - CSC-D-220
Sensori reed 90° cavo 2 mt. - CSC-H-220
Sensori magnetici camozzi - CSD-D-334
Sensori magnetici camozzi - CSD-D-334-5
Sensori magnetici camozzi - CSD-D-364
Sensori magnetici camozzi - CSD-H-334
Sensori magnetici camozzi - CSD-H-334-5
Sensori magnetici camozzi - CSD-H-364
Sensore posizione _ - CSG-223-2-EX
Sensore posizione _ - CSG-223-2-UL
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
CARATTERISTICHE GENERALI SERIE CST, CSV, CSH
CST, CSV, CSH | CSB, CSC, CSD | CSG | |
Funzionamento |
contatto Reed Magnetoresistivo Effetto Hall |
contatto Reed (solo CSB, CSC) Magnetoresistivo (solo CSD) |
contatto Reed Magnetoresistivo |
Tipo di uscita | Statica o elettronica PNP e NPN | - | Statica o elettronica PNP e NPN |
Tipo di contatto sensori Reed |
normalmente aperto (NO) Normalmente Chiuso (NC) |
normalmente aperto (NO) | normalmente aperto (NO) |
Tensione | vedi caratteristiche singolo modello | vedi caratteristiche singolo modello | vedi caratteristiche singolo modello |
Corrente max | vedi caratteristiche singolo modello | vedi caratteristiche singolo modello | vedi caratteristiche singolo modello |
Carico max | 8 W DC and 10 VA AC (Reed) | 8 W DC e 10 VA AC | vedi tabella per singolo codice |
Grado di protezione | IP67 | IP66 | IP67 |
Materiali |
corpo in plastica annegato in resina epossidica; cavo PU |
corpo in plastica annegato in resina epossidica |
corpo in plastica annegato in resina epossidica; cavo PU |
Montaggio | direttamente nella cava o mediante adattatori direttamente nella cava | direttamente nella cava | direttamente nella cava o mediante adattatori direttamente nella cava |
Segnalazione | Segnalazione mediante diodo LED giallo | mediante LED rosso | mediante diodo LED (per il colore vedi in tabella codici) |
Protezioni | vedi caratteristiche singolo modello | vedi caratteristiche singolo modello | non eccedere mai oltre le tensioni e correnti massime |
Tempi di risposta |
<1,8 ms (Reed); <1 ms (Magnetoresistivi - Effetto Hall) |
<1 ms |
<5 ms (Reed); <1 ms (Magnetoresistivo) |
Temperatura di lavoro | -10°C ÷ 80°C | -10°C ÷ 60°C |
-10°C ÷ 70°C (-10°C ÷ 60°C solo per versione Reed 2 fili UL) |
Vita elettrica |
10.000.000 cicli (Reed); 1.000.000.000 cicli (Magnetoresistivi - Effetto Hall) |
- | - |
Connessioni elettriche |
con cavo 2 fili, sezione 2 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilità; con cavo 3 fili, sezione 3 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilità; con connettore M8 e cavo 0.3 m |
con cavo 2 fili, sezione 2 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilità (solo CSB, CSC); con cavo 3 fili, sezione 3 x 0.14, 2 m (standard), alta flessibilità (solo CSD); con connettore M8 e cavo 0.3 m (solo CSD) |
con cavo 2 fili, sezione esterna 2,8 x 2 fili PU; con cavo 3 fili, sezione esterna 2,8 x 3 fili PU |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CST, CSV, CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE |
T |
TIPO DI CAVA: T = cava a T V = cava a V H = cava ad H |
2 |
FUNZIONAMENTO: 2 = reed NO 3 = magnetoresistivo 4 = reed NC 5 = effetto Hall |
2 |
COLLEGAMENTI: 2 = 2 fili (solo Reed) 3 = 3 fili 5 = 2 fili con connettore M8 (solo Reed) 6 = 3 fili con connettore M8 |
0 |
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 fili cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTA (solo CST/CSV-250N): N = a norma |
5 |
LUNGHEZZA CAVO: = 2 m (solo CST e CSV) 2 = 2 m (solo CSH) 5 = 5 m |
EX |
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSB, CSC, CSD
ESEMPIO DI CODIFICA SERIE CSG
1-10/10 risultati