Vérins avec capteur de position ISO 15552
Série 6PF
Double effet faibles frottements, magnétique
Ø50-63-80-100-125
Ø50-63-80-100-125
Les vérins pneumatiques Série 6PF sont équipés d'un capteur linéaire potentiométrique de position intégré dans la tiqe. Ce type de vérin permet, tout au long de la course, une lecture permanente de la position de la tige, grâce au changement de la résistance interne du capteur de position.
Deux rainures ont été prévues sur trois des côtés du profilé dans lesquelles viennent se loger intégralement les capteurs magnétiques de proximité. Elles peuvent être recouvertes de caches rainures.
Grâce à la connexion électrique réalisée par un connecteur mâle rond M12 situé sur le fond, ces vérins répondent à la classe de protection IP67.
Les vérins Série 6PF sont conformes à la norme ISO 15552 et peuvent être assemblés avec la gamme complète d'accessoires standards ISO. Ils sont produits du diamètre 50 à 125 mm et de la course 50 à 1000 mm ( par intervalles de 50 mm ).
La conception robuste, la flexibilité et les performances élevées font de la série 6PF, un vérin pouvant être utilisé pour de la tension, du positionnement, du remplissage, de la découpe et de la mesure.
Deux rainures ont été prévues sur trois des côtés du profilé dans lesquelles viennent se loger intégralement les capteurs magnétiques de proximité. Elles peuvent être recouvertes de caches rainures.
Grâce à la connexion électrique réalisée par un connecteur mâle rond M12 situé sur le fond, ces vérins répondent à la classe de protection IP67.
Les vérins Série 6PF sont conformes à la norme ISO 15552 et peuvent être assemblés avec la gamme complète d'accessoires standards ISO. Ils sont produits du diamètre 50 à 125 mm et de la course 50 à 1000 mm ( par intervalles de 50 mm ).
La conception robuste, la flexibilité et les performances élevées font de la série 6PF, un vérin pouvant être utilisé pour de la tension, du positionnement, du remplissage, de la découpe et de la mesure.
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
PARTIE PNEUMATIQUE | |
Construction | profilé ( à tirants ) |
Fonctionnement | double effet faibles frottements, non amorti ( bague élastique à l'avant seul. ) |
Matériaux | Voir tableau page suivante |
Type de fixation | bride avant et arrière, pieds, charnière intermédiaire, charnière avant et arrière, charnière combinée |
Alésages | 50, 63, 80, 100, 125 mm |
Courses min-max | 50 à 500 mm (par intervalles de 50 mm) |
Température de fonctionnement | 0 à +80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 0,1 à 10 bar |
Vitesse | 5 à 1000 mm/sec sans charge |
Accélération max. | 10 m/sec² |
Fluide | Air filtré de classe 5.4.4 selon la norme ISO 8573-1. En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne pas interrompre la lubrification. |
Linéarité | 0,1% de la course |
Répétitivité | 0,03% de la course |
Résolution | Infinie |
Hystérésis | < à 0,5 mm |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 | niveau de sévérité 3 |
Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27 | niveau de sévérité 2 |
PARTIE ELECTRIQUE | |
Connexion électrique | Connecteur mâle M12 4 pôles IP 67 (EN 60529) |
Tension d'alimentation max. | 40 V ( Course 50 mm ) 60 V ( Courses de 100 à 500 mm ) |
Courant sur le curseur max recommandé | < à 0,1 μA |
Résistance électrique | 5 kOhm pour les courses de 50 à 300 mm 10 kOhm pour les courses de 350 à 500 mm |
Tolérance sur la résistance | +/- 20% |
Dissipation max. (40°C) | 1 W pour la course 50 mm 2 W pour la course 100 mm 3 W pour les courses de 150 à 500 mm |
Capteurs magnétiques adéquats | CST-332 (3 fils) CST-362 (M8) |
Connecteurs M12 adéquats | CS-LF04HB ( connecteur droit femelle 4 pôles ) CS-LR04HB ( connecteur femelle à 90 ° 4 pôles ) |
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 6PF
6PF | 3 | P | 050 | A | 0200 |
6PF | SERIE | |
3 |
FONCTIONNEMENT: 3 = double effet faibles frottements, non-amorti |
PNEUMATIC SYMBOLS CD22 |
P |
MATERIAUX: P = Voir tableau page suivante |
|
050 |
ALESAGE: 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
TYPE DE CONSTRUCTION: A = standard, avec écrou de tige RL = vérin avec bloqueur de tige |
|
0200 | COURSE (voir tableau ) | |
VERSION = standard P = joint de tige PU V = joint de tige FKM L = sans joint de nez ( aliment. arrière seulement )* G = joint racleur scraper laiton (tige inox chromée AISI 420B, joint de nez NBR) [Version dispo hors Ø 125 mm] EX = ATEX ( _ _ _ ) = Tige rallongée de _ _ _mm * La possibilité de commander le vérin sans joint de nez, diminue encore les frottements. |
1-16/28 résultats