Raccordi super-rapidi Compact in tecnopolimero
Serie 7000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
I raccordi super-rapidi Compact della Serie 7000 sono realizzati in tecnopolimero.
Compatti e leggeri, questi raccordi sono la soluzione ideale per applicazioni in cui il fattore peso può essere determinante o necessario.
La pinza speciale, studiata appositamente per questa serie, permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo diversi inserimenti e disconnessioni del tubo.
La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF (“Stop Fitting”) dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d’aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.
Compatti e leggeri, questi raccordi sono la soluzione ideale per applicazioni in cui il fattore peso può essere determinante o necessario.
La pinza speciale, studiata appositamente per questa serie, permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo diversi inserimenti e disconnessioni del tubo.
La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF (“Stop Fitting”) dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d’aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.
Download
1-16/26 risultati
Serie
Accessori
T Girevole - 7432 4-1/8
T Girevole - 7432 4-M5
T Girevole - 7432 6-1/4
T Girevole - 7432 6-1/8
T Girevole - 7432 6-M5
T Girevole - 7432 8-1/4
T Girevole - 7432 8-1/8
T Girevole - 7432 8-3/8
T Girevole - 7432 10-1/4
T Girevole - 7432 10-3/8
T Girevole - 7432 12-1/2
T Girevole - 7432 12-1/4
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Diametri | Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm |
Filettature | GAS cilindrico ISO-228 (BSP) |
Temperatura | -20° ÷ 60°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel |
Fluido | aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici) |
Materiali | - modelli standard: corpo in tecnopolimero; inserto in OT; pinza in OT nichelato; guarnizioni in NBR - modelli con autoritenuta: corpo in tecnopolimero; dado girevole, inserto e pinza in OT nichelato; otturatore in OT non nichelato; molla in acciaio INOX; guarnizioni in NBR |
Pressione di lavoro | - modelli standard: -0.9 ÷ 16 bar (vedi caratteristiche tubi impiegati) - modelli con autoritenuta: 0 ÷ 16 bar |
1-16/18 risultati
1-1/1 risultati