Parallelgreifer mit T-Führung
Serie CGSP
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 20, 25, 32, 40
Größe: 20, 25, 32, 40
Die selbstzentrierenden Greifer Serie CGSP mit T-Führung sind in 4 Baugrößen (20, 25, 32 und 40) erhältlich und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision aus. Dank der verwendeten Werkstoffe und Oberflächenbeschichtung gewährleisten sie eine lange Lebensdauer. Die Parallelgreifer eignen sich durch ihren Schutz vor Verunreinigungen auch für den Einsatz in staubigen Umgebungen.
Ihre kompakte Bauweise, hohe Wiederholgenauigkeit sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ermöglichen vor allem den Einsatz bei der Handhabung kleiner Gegenstände: Pick & Place Anwendungen, Zuführung und Maschinenbestückung, wie z. B. bei der Montage elektronischer Komponenten, in der Kosmetik- und Medizinindustrie sowie für Lebensmittelverpackungen.
Ihre kompakte Bauweise, hohe Wiederholgenauigkeit sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ermöglichen vor allem den Einsatz bei der Handhabung kleiner Gegenstände: Pick & Place Anwendungen, Zuführung und Maschinenbestückung, wie z. B. bei der Montage elektronischer Komponenten, in der Kosmetik- und Medizinindustrie sowie für Lebensmittelverpackungen.
Series
Accessories
Parrallelgreifer - CGSP-40-NO
Parrallelgreifer - CGSP-32-NO
Parrallelgreifer - CGSP-25-NO
Parrallelgreifer - CGSP-25-NC
Parrallelgreifer - CGSP-20-NO
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
Bauart | Parallelgreifer mit T-Führung, selbstzentrierend |
Funktion | Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend |
Baugröße | 20, 25, 32, 40 |
Kraftübertragung | Über Hebel |
Anschlüsse | M3 (Ø20, 25), M5 (Ø32, 40) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 80°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3 Hz (Ø 20, 25, 32 mm), 2 Hz (Ø 40 mm) |
Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm |
Austauschgenauigkeit | 0,1 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen |
Schmierung | > 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX |
Schutzart | IP 40 |
Kompatibilität | RoHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Werkstoffe | Frei von PTFE, Silikon und Kupfer |
Betriebsdruck | Doppeltwirkend: 2 ÷ 8 bar einfachwirkend: 4 ÷ 8 bar |
Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.
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
Modellbezeichnung
CGSP | - | 20 | - | NC | - | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
BAUGRÖSSE 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm 40 = ø 40 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |