text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSY

Serie CGSY

Doble efecto, magnéticas, autocentrables
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25 mm
La Serie CGSY ha sido diseñada para garantizar un rendimiento constante a lo largo del tiempo, incluso en aplicaciones exigentes que requieren altos niveles de productividad.
El ángulo de apertura de la pinza de 180º permite trabajar en grandes áreas de trabajo, a la vez que optimiza la manipulación del producto. Esto hace que la Serie CGSY sea especialmente adecuada para tareas como el soplado de botellas PET y en aplicaciones de llenado para la industria alimentaria o química.

Su diseño y los materiales utilizados garantizan un funcionamiento preciso, incluso en entornos rigurosos contaminados con polvo o vapor y en aplicaciones en las que es habitual el lavado frecuente.
Las pinzas Serie CGSY garantizan precisión y flexibilidad durante la instalación. Cada pinza tiene agujeros calibrados en la base y en el lado para un posicionamiento muy preciso.

Tipo de construcción Pinzas radiales
Tipo de funcionamiento Doble-efecto
Tamaños 10, 16, 20, 25
Transmisión de fuerza Sistema Cam
Par de cierre a 6 bar 50 - 790 Ncm
Ángulo de apertura/cierre 2x90°
Conexiones de aire M5
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar
Temperatura de funcionamiento 5°C ÷ 60°C (Estándar)
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 80°C
Frecuencia máx. de uso 3 Hz
Repetibilidad 0.05°
Fluido Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso de que se use aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Compatibilidad Directiva ROHS
Certificaciones ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiales Libre de Cobre, Silicona y PTFE
Sensores magnéticos de proximidad compatibles Serie CSD

NOTA: Presurizar gradualmente el sistema neumático para evitar movimientos intempestivos

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGSY - 16 - EX
CGSY SERIE
16 TAMÑOS
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
EX Agregar EX para la versión certificada ATEX
We think you are in United States.
Update your location?