text.skipToContent text.skipToNavigation
52 系列

52 系列

双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 25. 32. 40. 50. 63
52 系列无杆气缸缸径从 25 至 63 mm 共五种.每种缸径均有基本型、滑动轴承型和滚珠轴承型可供选择。无杆气缸上用于输出力的滑座长度有标准长度和短滑座两种。活塞上装有永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。气缸两端盖上均装有可调气缓冲装置.且每个端盖上各有 2 个进(出)气口.根据使用情况可选择各任意一个进(出)气口.同时其余的一对进(出)气口必须用相应的管接头堵住。可按用户要求供应一端双向进(出)气口的无杆气缸。

建议无杆气缸应尽量使用在洁净、少尘的环境中。

注:
1. 安装附件、磁性接近开关及封堵进(出)气口的管接头均需单独订购
2. 磁性接近开关见 1/9.05.01 页

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
型号 基本型、滑动轴承型和滚动轴承型,标准滑座和短滑座(对于缸径为 50 和 63 的无杆气缸,无滚动轴承型)
材料 阳极氧化铝合金端盖及缸筒,丁腈橡胶及聚氨酯密封件
工作温度 -10°C ÷ +70°C
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 8 bar
1,5 ÷ 8 bar(缸径为 25 的滚动轴承型)
速度 10 ÷ 1000 mm/s(空载)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
如果使用时气缸的运行速度超过 1000 mm/s,请使用油雾润滑
缸径 25, 32, 40, 50, 63 mm
缓冲行程 缸径 25 = 14 mm
缸径 32 = 20 mm
缸径 40 = 25 mm
缸径 50 = 22 mm
缸径 63 = 32 mm
Strokes with standard carriage (version "P") max 6000 mm - Ø25
max 5950 mm - Ø32
max 5900 mm - Ø40, Ø50
max 5880 mm - Ø63
Strokes with short carriage (version "C") max 6000 mm
行程允差 行程 ≤ 1000 mm,允差范围为 0 至 +0,6 mm
行程 > 1000 mm,允差范围为 0 至 +3 mm
接口 G1/8 (缸径 25,32)
G1/4 (缸径 40)
G3/8 (缸径 50,63)
全屏
您的配置
52 系列无杆气缸代号
52 M 2 P 40 A 500
52 系列
M 类型
M = 基本型
G = 滑动轴承型
R = 滚动轴承型(仅限缸径 25 - 32 - 40)
2 工作方式
2 = 双作用,可调气缓冲,两端双向进(出)气
8 = 双作用,可调气缓冲,一端双向进(出)气
机能图符号
CDSS
CDSS
P 材料
P = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
C = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,短滑座
40 缸径
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A 安装方式
A = 标准型(无附件)
500 行程(mm)
We think you are in United States.
Update your location?