Mini-chariots pneumatiques
Série MST
Taille: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Les chariots pneumatiques de la série MST sont la solution idéale pour les applications qui exigent une grande robustesse et un positionnement précis. La combinaison d'un vérin pneumatique à double piston et d'un guidage à billes de précision permet un positionnement très précis, réduisant les erreurs de positionnement au minimum tout en améliorant l'efficacité globale du système.
La série MST est disponible en différentes tailles et courses et peut être réglée à l'aide d'accessoires spéciaux qui augmentent la flexibilité et la polyvalence du produit. Équipés d'un aimant interne, les détecteurs de proximité peuvent être intégrés pour le contrôle de la position.
La série MST est disponible en différentes tailles et courses et peut être réglée à l'aide d'accessoires spéciaux qui augmentent la flexibilité et la polyvalence du produit. Équipés d'un aimant interne, les détecteurs de proximité peuvent être intégrés pour le contrôle de la position.
1-6/6 résultats
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
Fonctionnement | double-effet |
Courses min-max | voir le tableau |
Température de fonctionnement | 5°C ÷ 60°C (avec air sec - 20°C) |
Vitesse | 50 ÷ 500 mm/s |
Pression de fonctionnement | 1,5 ÷ 7 bar |
Fluide | air filtré de classe 7.8.4 selon la norme ISO 8573-1. En cas d’utilisation d’air lubrifié, il est recommandé d’utiliser l’huile ISOVG32. Une fois appliquée, la lubrification ne doit jamais être interrompue |
Capteurs magnétiques de proximité | CSD |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
MST | 12 | - | 40 |
MST | SÉRIE |
12 |
TAILLE 6 8 12 16 20 25 |
40 |
COURSE (Voir le tableau des courses standard) |
1-4/4 résultats