Axes électriques sans tige
Série 5ES...TBL
Tailles 50, 65, 80
Versions disponibles : standard , support , renforcée
Versions disponibles : standard , support , renforcée
Les axes Série 5E sont des actionneurs linéaires mécaniques dans lequels le mouvement rotatif généré par le moteur est converti en mouvement linéaire au moyen d'une courroie dentée.
La Série 5E, dispo en 3 tailles, 50, 65 et 80, est réalisé au moyen d'un profil carré autoportant, dans lequel les composants ont été entièrement intégrés assurant, compacité et légèreté.
La présence d'un guide à recirculation de billes garantie un grande rigidité et une haute résistance aux charges extérieures.
Pour protéger les éléments intérieurs contre une contamination potentielle extérieure, le profilé est obturé par une bande inox. L'axe est équipé d'un aimant rendant possible l'utilisation de capteurs extérieurs de proximité (CSH) permettant les opérations de recherche d'origine ou de dépassement de course à effectuer. De plus, la Série est dotée d'accessoires qui peuvent être utilisés avec des capteurs inductifs et est équipée de kits spécifiques d'interface qui rendent possible la liaison au moteur sur 4 faces. L'utilisation avec des mouvements dynamiques élevés et la possibilité de réaliser des systèmes multi-axes rendent la série très adaptée aux secteurs de emballage et assemblage.
La Série 5E, dispo en 3 tailles, 50, 65 et 80, est réalisé au moyen d'un profil carré autoportant, dans lequel les composants ont été entièrement intégrés assurant, compacité et légèreté.
La présence d'un guide à recirculation de billes garantie un grande rigidité et une haute résistance aux charges extérieures.
Pour protéger les éléments intérieurs contre une contamination potentielle extérieure, le profilé est obturé par une bande inox. L'axe est équipé d'un aimant rendant possible l'utilisation de capteurs extérieurs de proximité (CSH) permettant les opérations de recherche d'origine ou de dépassement de course à effectuer. De plus, la Série est dotée d'accessoires qui peuvent être utilisés avec des capteurs inductifs et est équipée de kits spécifiques d'interface qui rendent possible la liaison au moteur sur 4 faces. L'utilisation avec des mouvements dynamiques élevés et la possibilité de réaliser des systèmes multi-axes rendent la série très adaptée aux secteurs de emballage et assemblage.
Séries
Accessoires
Axe electrique - 5ES050TBL0050AS1
Electr. axis s.5e - 5ES050TBL0050AS2(250)
Axe electrique - 5ES050TBL0090AS1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0100AL1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0100AS1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0100DS1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0105AS1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0110AS1
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0130AS1
Axe electrique - 5ES050TBL0150AS1
Electr. axis s.5e - 5ES050TBL0150AS2(300)
Electromec. axis s. 5e - 5ES050TBL0150DS1
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Construction | axes électromécaniques avec courroie dentée |
Conception | profilé ouvert avec bande de protection |
Tailles | 50, 65, 80 |
Courses | 50 ÷ 4000 mm pour taille 50; 50 ÷ 6000 mm pour taille 65 et 80 |
Type de guide | interne, avec recirculation de billes ( type à cage ) |
Fixation | au moyen des rainures sur le profilé et des plots spécifiques |
Montage moteur | sur les 4 côtés |
Température de fonctionnement | -10°C ÷ +50°C |
Température de stockage | -20°C ÷ +80°C |
Indice de protection | IP 40 (disponible uniquement pour les versions A et D) |
Lubrification | lubrification centralisée au moyen de canaux internes |
Répétitivité | ±0,05 mm |
Facteur de marche | 100% |
Utilisation avec capteurs extérieurs | Capteurs magnétiques Série CSH dans les rainures ou inductifs au moyen de supports spécifiques |
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
EXEMPLE DE CODIFICATION
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PROFILE: S = section carrée |
050 |
SECTION: 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRANSMISSION: TBL: Courroie dentée |
0200 |
COURSE TOTALE [TS]: 0050 ÷ 4000 mm pour taille 050 0050 ÷ 6000 mm pour tailles 065 et 080 |
A |
VERSION: A = standard,D support d’axe ,H axe renforçé ( pour taille 65 et 80 uniquement) |
S |
TYPE DE CHARIOT: S = standard L = long - uniquement pour axe standard (version A) |
2(500) |
NOMBRE DE CHARIOT: 1 = 1 chariot 2 (,,,,,) = 2 chariots avec un pas de (,,,,)mm – seulement pour gamme standard A avec chariot standard S |
1-16/22 résultats