text.skipToContent text.skipToNavigation
Série PD

Série PD

2/2 NC
Les électrovannes Série PD, disponibles en version 2/2 NC (Normalement Fermé), existent avec différents diamètres nominaux et en 3 formes.

NB. Les électrovannes Série PD sont prévues pour une alimentation avec une tension DC.
Pour une utilisation avec une tension d’alimentation AC de même valeur, utiliser le connecteur mod. 125-900.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonction 2/2 NC
Fonctionnement Clapet à actionnement direct
Raccordements pneumatiques Sur embase au moyen de vis M3, taraudage M5
Diamètre de l’orifice 0.8 … 2.5 mm
Kv (l/min) 0.39 … 1.93
Pression de fonctionnement -0.9 ÷ 4 … 12 bar
Température de fonctionnement 0 ÷ 50 °C
Fluide Air filtré de classe 5.4.4 selon la norme ISO 8573-1 (viscosité max de l’huile 32 cSt), gaz inertes
Temps de réponse (ISO 12238) <15 ms
Installation Au choix
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE
Corps Laiton - aluminium anodisé
Joints NBR - FKM - EPDM
Pièces internes Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension 24 V DC - 12 V DC - autres tensions sur demande
Tolérance de tension 1 and 2 W ±10% - 4 W ±5%
Consommation électrique 1 … 4 W
Facteur de marche ED 100% (1 et 2 W) - ED 50% (4 W) voir diagramme définition
Connexion électrique connecteur DIN 43650 (forme C), écartement 9,4 mm
Indice de protection IP65 avec connecteur
Versions spéciales sur demande
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD SÉRIE
0 MONTAGE
électrovanne seule
00 NOMBRE DE POSTES
00 = interface
2 NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION
2 = 2 - NC
A MATERIAU DU CORPS ET RACCORDEMENT ELECTROVANNE
A = corps aluminium, plan de pose pneumatique arrière
C = corps aluminium, plan de pose pneumatique inférieur
E = corps laiton, raccordement M5 ( pour Ø jusqu'à 1,6 mm )
1 DIAMETRE NOMINAL - PRESSION MAX.
1 = Ø 0,8
2 = Ø 1,2
3 = Ø 1,6
4 = Ø 2
5 = Ø 2,5
R MATERIAU CLAPET
R = NBR
F = FKM (sur demande)
5 CONNEXION ELECTRIQUE
5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm)
3 TENSION D'ALIMENTATION
1 = 12V DC 1 W
2 = 12V DC 2 W
3 = 24V DC 1 W
5 = 24V DC 2 W
8 = 24V DC 4 W
FIXATION
= standard, avec vis pour montage sur interface métallique
P = avec vis pour montage sur interface plastique
FIXATION
= standard, avec vis pour montage sur interface métallique
P = avec vis pour montage sur interface plastique
We think you are in United States.
Update your location?