Bobines
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...
Forme A et B (écartement fiches 9,4 mm)
Connexion selon le standard indistriel et selon Normes DIN 175 301803
Connexion selon le standard indistriel et selon Normes DIN 175 301803
Ces bobines sont prévues pour une utilisation avec les électrovannes Séries A, AP, CFB, 3, 4, 9 et NA.
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
U7... / G7... / G93 | A8... | B... | H8... | |
Classe isolation | classe F (155° C) | classe H (180° C) | classe H (200° C) | classe H (200° C) |
Indice de protection |
IP54 - DIN 40050 IP65 (avec connecteur Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (avec connecteur Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (avec connecteur Mod. 124-800) |
IP64 |
Fonctionnement | ED 100% | ED 100% | ED 100% | ED 100% |
Tolérances tension d'alimentation AC | -15% / +10% | -15% / +10% | ±10% | - |
Tolérances tension d'alimentation DC | ±10% | ±10% | ±5% | - |