Valvole di regolazione della portata
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO, RSW
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali
a vite cava per orientabili
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
a vite cava per orientabili
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenenti al massimo gli ingombri.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.
Solo il tipo da G1/2 è consegnato completo di orientabile, per tutti gli altri tipi ordinare orientabile a parte.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.
Solo il tipo da G1/2 è consegnato completo di orientabile, per tutti gli altri tipi ordinare orientabile a parte.
1-1/1 risultati
Serie
Valvole di regolazione - MCO 702-M5
Valvole di regolazione - MCO 704-1/8
Valvole di regolazione - MCU 702-M5
Valvole di regolazione - MCU 704-1/8
Valvole di regolazione - MCU 706-1/4
Valvole di regolazione - MCU 708-3/8
Valvole di regolazione/silenz. - RSW 1/4
Valvole di regolazione/silenz. - RSW 1/8
Valvole di regolazione - SCO 602-M5
Valvole di regolazione - SCO 604-1/8
Valvole di regolazione - SCO 606-1/4
Valvole di regolazione - SCU 602-M5
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spillo |
Gruppo valvola | Regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | Corpo e vite di regolazione: attacco M5 = INOX; attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 = OT guarnizioni = NBR |
Montaggio | A mezzo filetto maschio |
Attacchi | M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | M5 = 1,5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm |
Fluido | Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Esempio di codifica
M | CU | 7 | 02 | M5 |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
7 |
COSTRUZIONE 6 = a spillo (regolazione a cacciavite) 7 = a spillo (regolazione manuale) |
02 |
DIAMETRO NOMINALE 02 = ø 1,5 max 04 = ø 2 max 06 = ø 4 max 08 = ø 7 max 10 = ø 12 max |
M5 |
ATTACCHI M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale, si consiglia di procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/1’ (vedere tabella cilindri), stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire quale dei due regolatori è quello idoneo.