16N2A10A050
微型气缸
操作 | Double-acting |
系列名称 | 16 |
行程 | 50 |
结构 | Nose nut Mod. V + Piston rod lock nut Mod. U |
材料 | Rolled stainless steel AISI 303 rod, stainless steel AISI 304 tube, anodized AL end-blocks |
类型 | Standard |
规格 | 10 |
Accessories
Position sensor _ - CSG-223-5-EX
Position sensor _ - CSG-233-2-EX
Position sensor _ - CSG-233-5-EX
Position sensor _ - CSG-324-2-EX
Position sensor _ - CSG-324-5-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-EX
Reed swi. 2 wrs 30-230v ac/dc - CSH-221-5
Reed swit. 2wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-10
Reed sw. 2 wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-2EX
Reed swit. 3 wrs 10-30v nc - CSH-433-2
Magn. prox. switch (5m cable) - CST-220-5
磁性接近开关(防爆) - CST-220EX
磁性接近开关 pnp no - CST-232
磁性接近开关(防爆) - CST-232EX
Magnetores. proxim. sw. (5 m) - CST-332-5
磁性接近开关(防爆) - CST-332EX
Hall effect proximity switch - CST-532-5
Magnetic proximity sw. atex - CST-532EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Proximity switch ul _ - CSG-223-2-UL
Position sensor _ - CSG-223-5-UL
Proximity switch ul _ - CSG-233-2-UL
Position sensor _ - CSG-233-5-UL
Position sensor _ - CSG-324-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-UL
Position sensor _ - CSG-534-5-UL
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
系列 | 公称直径 ø | EW | KW | BE | KK | CD | ØD1 | EE | ØD2 | L1 + | XC+ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | L | WF | L6 | L7 | KV | SW | D | D3 | 缓冲行程 前 / 后 |
16 | 8 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 9,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 10 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 11,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 12 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 13,3 | M5 | 6 | 105 | 75 | 50 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 9 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | - |
23 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 12 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
24-25 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 10 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
23-24-25 | 20 | 16 | 10 | M22x1,5 | M8x1,25 | 8 | 21,3 | G1/8 | 8 | 132 | 95 | 68 | 20 | 18 | 8 | 20 | 12 | 24 | 16 | 44 | 32 | 7 | 27 | 27 | 15 |
23-24-25 | 25 | 16 | 10 | M22x1,5 | M10x1,25 | 8 | 26,5 | G1/8 | 10 | 141,5 | 104 | 69,5 | 22 | 20 | 8 | 22 | 12 | 28 | 16 | 50 | 32 | 9 | 27 | 27 | 16 |
24-25 | 32 | 26 | 8 | M30x1,5 | M10x1,25 | 12 | 33,6 | G1/8 | 12 | 139 | 105 | 69 | 20 | 19 | 7,5 | 22 | 13 | 28 | 15 | 48 | - | 10 | 36,5 | 35 | 18 |