Steckverschraubungen GRIPfit
Serie 7000 – Automation
Durchmesser: ø4, ø6, ø8 mm
Anschlüsse: M5, M7, M10×1,M12×1,25.
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2.
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Anschlüsse: M5, M7, M10×1,M12×1,25.
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2.
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Die Steckverschraubungen der Serie 7000 – Automation bestehen aus verstärktem Technopolymer und erfüllen die gestiegenen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.
Dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts ist diese Steckverschraubungsserie ideal für die meisten pneumatischen Anwendungen mit optimalem Haltemechanismus und Dichtungssystem.
Dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts ist diese Steckverschraubungsserie ideal für die meisten pneumatischen Anwendungen mit optimalem Haltemechanismus und Dichtungssystem.
1-16/40 Ergebnisse
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
Durchmesser | ø 4 mm | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximaler Betriebsdruck |
- 20° / + 40° + 40° / + 60° + 60° / + 80° |
16 bar 16 bar 16 bar |
16 bar 16 bar 15 bar |
16 bar 14 bar 12 bar |
Minimaler Betriebsdruck | -0,9 bar | |||
Temperaturbereich | -20 °C bis +80 °C (schlauch- und druckabhängig) | |||
Gewinde | G zylindrisch ISO 228 (BSPP) R konisch ISO 7 (BSPT), (R Gewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet) Metrisch ISO 965 |
|||
Werkstoffe Schlauch/Rohr | Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Fluorpolymer (PTFE), Polyester (HY3L), Metallrohre mit Nut | |||
Medium | Druckluft (andere Medien auf Anfrage) | |||
Werkstoffe | (A) Körper = Technopolymer (PA66), Messing vernickelt (B) Lösering = Technopolymer (PA66) (C) Schlauchklemmsegment = Edelstahl (AISI 301) (D) Dichtungen = NBR (E) Gewinde = Messing vernickelt |
1-16/40 Ergebnisse