Ventouses plates
Série VSCF
Ventouses universelles en NBR ou en silicone.
Diamètres de 1 à 100 mm avec filetage M3, M5, G1/8, G1/4, mâle et femelle.
Diamètres de 1 à 100 mm avec filetage M3, M5, G1/8, G1/4, mâle et femelle.
Les ventouses plates de la série VSCF se composent d'un embout et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés.
Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
A partir d'un diamètre de 60 mm, une plaque de montage est vulcanisée dans la partie en caoutchouc sur laquelle le mamelon doit être monté.
Ces ventouses sont généralement utilisées pour manipuler des objets dont la surface est lisse ou légèrement incurvée, tels que les tôles, les profilés extrudés, les boîtes en carton, les plaques de verre, les composants en plastique, les panneaux de bois, etc.
Applications:
- Manipulation de pièces à surface plane ou légèrement incurvée comme les tôles pour les ateliers de carrosserie, les tubes, les boîtes en carton, etc.
- Version silicone pour la manipulation de pièces à haute température.
Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
A partir d'un diamètre de 60 mm, une plaque de montage est vulcanisée dans la partie en caoutchouc sur laquelle le mamelon doit être monté.
Ces ventouses sont généralement utilisées pour manipuler des objets dont la surface est lisse ou légèrement incurvée, tels que les tôles, les profilés extrudés, les boîtes en carton, les plaques de verre, les composants en plastique, les panneaux de bois, etc.
Applications:
- Manipulation de pièces à surface plane ou légèrement incurvée comme les tôles pour les ateliers de carrosserie, les tubes, les boîtes en carton, etc.
- Version silicone pour la manipulation de pièces à haute température.
1-7/7 résultats
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
Description | Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VSCF et d'un insert de raccordement |
Construction | - insert et ventouse sont livrés non montés - A partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée |
Maintenance | La partie caoutchouc seule peut être changée |
Température de fonctionnement | version NBR: -30°C ÷ +120°C (pour une durée <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (sur la durée) version SILICONE: -50°C ÷ +220°C (pour une durée <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (sur la durée) |
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
VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SÉRIE VS = ventouse |
C |
FORME C = rond |
F |
VERSION F = plat |
0010 |
DIAMETRE 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
MATÉRIAUX N = NBR S = Silicone |
M3 |
TAILLE DU FILETAGE M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = Mâle F = Femelle |