Valvole di scarico rapido
Serie VSO, VSC
Attacchi Serie VSO: M5, G1/8, cartuccia ø4
Attacchi Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2
Attacchi Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2
Le valvole di scarico rapido Serie VSC e VSO sono comunemente impiegate per aumentare la velocità dei cilindri o per depressurizzare velocemente serbatoi contenenti aria compressa.
Mod. VSO 425-M5, VSO 426-04: particolarmente adatti per essere montati su valvole ed elettrovalvole con la cartuccia ø 4 incorporata.
Mod. VSO 4-1/8: particolarmente adatto per il montaggio diretto sulla connessione dell'attuatore. L'aria in entrata dalla parte raccordata (1) è utilizzata dal lato filettato (2), lo scarico (3) avviene attraverso i fori posti lateralmente al corpo della valvola.
Mod. VSC: particolarmente adatti per essere montati direttamente per mezzo di un nipplo sulle bocche dei cilindri. Sullo scarico si consiglia il montaggio di un silenziatore.
Mod. VSO 425-M5, VSO 426-04: particolarmente adatti per essere montati su valvole ed elettrovalvole con la cartuccia ø 4 incorporata.
Mod. VSO 4-1/8: particolarmente adatto per il montaggio diretto sulla connessione dell'attuatore. L'aria in entrata dalla parte raccordata (1) è utilizzata dal lato filettato (2), lo scarico (3) avviene attraverso i fori posti lateralmente al corpo della valvola.
Mod. VSC: particolarmente adatti per essere montati direttamente per mezzo di un nipplo sulle bocche dei cilindri. Sullo scarico si consiglia il montaggio di un silenziatore.
Serie
Valvole automatiche - VSC 522-1/2
Valvole automatiche - VSC 544-1/4
Valvole automatiche - VSC 588-1/8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Gruppo valvola | Valvole automatiche |
Costruzione | Ad otturatore |
Materiali | Serie VSO: corpo OT - guarnizione NBR Serie VSC: corpo OT - guarnizione Desmopan |
Montaggio | In qualsiasi posizione |
Attacchi | Serie VSO: M5, G1/8, cartuccia ø4 Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2 |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C) |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti