Valvole di regolazione della portata
Serie RFU e RFO
Unidirezionali e bidirezionali
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri nominali: 1,5 mm (M5), 2 e 3 mm (G1/8),
4 e 6 mm (G1/4), 7 mm (G3/8 e G1/2)
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri nominali: 1,5 mm (M5), 2 e 3 mm (G1/8),
4 e 6 mm (G1/4), 7 mm (G3/8 e G1/2)
I regolatori di flusso unidirezionali sono stati realizzati con attacchi da M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Gli attacchi da G1/8 e G1/4 sono disponibili con due diversi tipi di regolazione (vedi diagrammi).
Gli attacchi da M5, G3/8 e G1/2, invece, hanno un solo tipo di regolazione.
Tutti i modelli possono essere montati indifferentemente su un pannello, sui cilindri o a parete.
Per scegliere il modello più adatto si consiglia di:
1. calcolare la quantità d'aria in Nl/min
2. stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa;
3. controllare i diagrammi di portata
Gli attacchi da G1/8 e G1/4 sono disponibili con due diversi tipi di regolazione (vedi diagrammi).
Gli attacchi da M5, G3/8 e G1/2, invece, hanno un solo tipo di regolazione.
Tutti i modelli possono essere montati indifferentemente su un pannello, sui cilindri o a parete.
Per scegliere il modello più adatto si consiglia di:
1. calcolare la quantità d'aria in Nl/min
2. stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa;
3. controllare i diagrammi di portata
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Valvole di regolazione - RFO 352-M5
Valvole di regolazione - RFO 382-1/8
Valvole di regolazione - RFO 383-1/8
Valvole di regolazione - RFU 444-1/4
Valvole di regolazione - RFU 446-1/4
Valvole di regolazione - RFU 452-M5
Valvole di regolazione - RFU 482-1/8
Valvole di regolazione - RFU 483-1/8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spillo |
Gruppo valvola | Regolatore unidirezionale o bidirezionale |
Materiali | Corpo AL - spillo OT non nichelato - guarnizioni NBR |
Montaggio | A mezzo viti nei fori passanti nel corpo o a pannello |
Attacchi | M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Installazione | A scelta |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi M5 - G1/8 - G1/4) 2 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi G3/8 - G1/2) |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | M5 = 1,5 - G1/8 = 2 o 3 mm - G1/4 = 4 o 6 mm - G3/8 e G1/2 = 7 mm |
Fluido | Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
ESEMPIO DI CODIFICA
RF | U 4 | - | 8 | 2 | - | 1/8 |
RF | SERIE |
U 4 |
FUNZIONE U 4 = unidirezionale O 3 = bidirezionale |
8 |
ATTACCHI 4 = G1/4 5 = M5 6 = G3/8 7 = G1/2 8 = G1/8 |
2 |
CAMPO DI REGOLAZIONE 2 = ø 1.5 mm max (solo per attacchi M5) ø 2 mm max (solo per attacchi 1/8) 3 = ø 3 mm max (solo per attacchi 1/8) 4 = ø 4 mm max (solo per attacchi 1/4) 6 = ø 6 mm max (solo per attacchi 1/4) 7 = ø 7 mm max (solo per attacchi 3/8, 1/2) |
1/8 |
ATTACCHI M5 1/8 1/4 3/8 1/2 |