Linearantriebe
Serie 5ES...TBL
Baugrößen: 50, 65, 80 mm
Versionen: Standardachse, Stützachse, verstärkte Achse
Versionen: Standardachse, Stützachse, verstärkte Achse
Die Linearantriebe Serie 5E sind Linearachsen mit einem auf dem Aluminium-Profil laufenden Schlitten. Ein integrierter Zahnriemen wird über einen Elektromotor angetrieben und bewegt den Schlitten. Es sind 3 Baugrößen verfügbar, 50x50, 65x65 und 80x80 mm. Alle Bauteile sind in ein leichtes, kompaktes und selbsttragendes Aluminium-Profil integriert. Die Verwendung einer integrierten Kugelumlaufführung ermöglicht eine große Steifigkeit und hohe externe Leistungsaufnahme.
Um die Innenteile vor eventuellen schädlichen Umgebungseinflüssen zu schützen, ist das Profil mit einem Edelstahldichtband ausgerüstet. Ein in der Achse integrierter Permanentmagnet ermöglicht die Nullpunkt-Endlage durch in den Profilnuten installierte Schaltelemente Serie CSH. Darüber hinaus können auch induktive Sensoren eingesetzt werden. Die Serie 5E verfügt über Anbausätze zum Anbringen des Motors an allen 4 Seiten. Die hohe Dynamik und die Möglichkeit der Erstellung von mehrachsigen Systemen machen diese Serie besonders geeignet für Verpackungs- und Montageaufgaben.
Um die Innenteile vor eventuellen schädlichen Umgebungseinflüssen zu schützen, ist das Profil mit einem Edelstahldichtband ausgerüstet. Ein in der Achse integrierter Permanentmagnet ermöglicht die Nullpunkt-Endlage durch in den Profilnuten installierte Schaltelemente Serie CSH. Darüber hinaus können auch induktive Sensoren eingesetzt werden. Die Serie 5E verfügt über Anbausätze zum Anbringen des Motors an allen 4 Seiten. Die hohe Dynamik und die Möglichkeit der Erstellung von mehrachsigen Systemen machen diese Serie besonders geeignet für Verpackungs- und Montageaufgaben.
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
Bauart | Linearantrieb mit Zahnriemen |
Konstruktion | Offenes AL-Profil mit Edelstahl-Dichtband |
Baugrößen | 50, 65, 80 |
Hub | 50 ÷ 4000 mm für Baugröße 50 mm, 50 ÷ 4000 mm für Baugröße 50, 50 ÷ 4000 mm für Baugröße 50 mm, 50 ÷ 6000 mm für Baugröße 65 und 80 |
Führung | Integriert, Kugelumlaufführung |
Befestigungsart | Befestigungsnuten, Befestigungselemente |
Motoranbau | 4-seitig |
Betriebstemperatur | -10°C ÷ +50°C |
Lagertemperatur | -20°C ÷ +80°C |
Schutzart | IP40 (Versionen A, D) |
Schmierung | Integrierte Anschlüsse zur Nachschmierung |
Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm |
Einschaltdauer | 100% |
Positionsabfrage | Schaltelement in Nuten oder induktiv mit Anbauteilen |
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
MODELLBEZEICHNUNG
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PROFIL S = Aluminium-Vierkant-Profil |
050 |
BAUGRÖSSE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
BAUART TBL = Zahnriemen-Antrieb |
0200 |
HUB [C] 50 ÷ 4000 mm (Baugröße 050 mm) 50 ÷ 6000 mm (Baugröße 065 + 080 mm) |
A |
VERSION A = Standardachse D = Stützachse H = Verstärkte Achse (Baugröße 065 + 080 mm) |
S |
SCHLITTEN-TYP S = standard L = lang - nur für Standardachsen (Version A) verfügbar |
2(500) |
ANZAHL SCHLITTEN 1 = 1 Schlitten 2(____) = 2. Schlitten bei (____) mm - nur für Standardachsen (A) mit Standardschlitten (S) verfügbar |
1-16/22 Ergebnisse